UNIVERSAL SMI 蜗轮蜗杆减速机

噪音小,表面光滑

  • 性能: 0.16 HP - 5.5 HP
  • 扭矩范围: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
尺寸: 5

SMI蜗轮蜗杆减速电机具有较高的功率密度,同时其结构也较为紧凑,运行噪音低。由于其结构简单有效,相对于其它类型的减速电机,此占用空间要小得多。SMI蜗轮蜗杆减速机包括以下两种版本:光滑表面型、表面封闭型。

  • 空心轴和实心轴减速机
  • 接入式、法兰安装和底角安装
  • 直交轴减速机

  • 很高的过载能力
  • 设计型式可匹配特定应用要求
  • 运行平稳安静
  • 铝质箱体重量轻
  • 模块化柔性结构,因此用途广泛
  • 光滑箱体表面适合可冲洗式应用
  • 设计型式可匹配特定应用要求

FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units - UNIVERSAL系列蜗轮蜗杆减速机 (SI + SM) 50Hz - 公制


FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units - UNIVERSAL系列蜗轮蜗杆减速机 (SI + SM) 50Hz - 公制
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

B1000 - 减速机维护手册


B1000 - 减速机维护手册
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

B2000 - 防爆减速机


B2000 - 防爆减速机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • 下载 英语
文档资料详情

B1000 - 减速机维护手册


B1000 - 减速机维护手册
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

B2000 - 防爆减速机


B2000 - 防爆减速机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity


TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity
  • 下载 英语
文档资料详情

FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - UNIVERSAL系列蜗轮蜗杆减速机 (SI + SM) 50Hz - 公制 - 订购指南


FLEXBLOC®/MINICASE™ UNIVERSAL Worm Gear Units-50Hz - UNIVERSAL系列蜗轮蜗杆减速机 (SI + SM) 50Hz - 公制 - 订购指南
  • 下载 英语
文档资料详情

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • 下载 英语
文档资料详情

A6032 - 舞台技术驱动解决方案


A6032 - 舞台技术驱动解决方案
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • 下载 英语
文档资料详情

Ambit Projects - Belt Conveyors for Produce Cleaning CS0023 - AMBIT项目案例分析-食品行业驱动解决方案


Ambit Projects - Belt Conveyors for Produce Cleaning CS0023 - AMBIT项目案例分析-食品行业驱动解决方案
  • 下载 英语
文档资料详情

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • 下载 英语
文档资料详情

F1400 - Aluminium drive technology


F1400 - Aluminium drive technology
  • 下载 英语
文档资料详情

I8160 - 宣传册 - 诺德集团


I8160 - 宣传册 - 诺德集团
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

TI60-0003 - 重型电机辊道的应用


TI60-0003 - 重型电机辊道的应用
  • 下载 英语
文档资料详情

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • 下载 英语
文档资料详情

PL1035 - 配件列表 - UNIVERSAL蜗轮蜗杆减速机


PL1035 - 配件列表 - UNIVERSAL蜗轮蜗杆减速机
  • 下载 英语
文档资料详情

PL1080 - 配件列表 - 附加选件


PL1080 - 配件列表 - 附加选件
  • 下载 英语
文档资料详情

C010001 - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015


C010001 - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015
  • 下载 英语
文档资料详情

C060000 - 制造商符合RoHS指令声明


C060000 - 制造商符合RoHS指令声明
  • 下载 英语
文档资料详情

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015|诺德(中国)传动设备有限公司


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001证书| ISO 9001 :2015|诺德(中国)传动设备有限公司
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情